Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1753 zł - 5,3295 zł | 972 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,496 zł - 6,1153 zł | 3900 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,747 zł - 6,7303 zł | 470 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,142 zł - 2,798 zł | 800 Na stanie |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,1671 zł - 2,8595 zł | 3900 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,3846 zł - 3,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,761 zł - 6,7645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,9801 zł - 4,8513 zł | 1450 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,7709 zł - 4,3388 zł | 3802 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,0402 zł - 2,5486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,1908 zł - 2,9176 zł | 3700 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 1,6315 zł - 3,9972 zł | 1900 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 0,3193 zł - 0,7823 zł | 4000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2593 zł - 0,6354 zł | 39600 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10007686 | 0,2928 zł - 0,7174 zł | 10550 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 0,2858 zł - 0,7003 zł | 3215 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3848 zł - 0,9429 zł | 1779 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3834 zł - 0,9395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować