Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,496 zł - 6,1153 zł | 3900 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,747 zł - 6,7303 zł | 470 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 3,6534 zł - 8,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,7083 zł - 1,7355 zł | 700 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować