Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2355 zł - 3,0269 zł | 625 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,386 zł - 3,3959 zł | 70 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,35 zł - 0,8575 zł | 10000 Na stanie |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,396 zł - 0,9702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,4643 zł - 1,1376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,541 zł - 1,3255 zł | 5000 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,3944 zł - 3,4164 zł | 1193 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,3207 zł - 0,7857 zł | 35 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3667 zł - 0,8985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3876 zł - 0,9497 zł | 10000 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,3846 zł - 3,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,1671 zł - 2,8595 zł | 3900 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,757 zł - 4,3046 zł | 6201 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,2311 zł - 5,4662 zł | 2200 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,7502 zł - 1,838 zł | 5000 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,8283 zł - 2,0293 zł | 1300 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,2032 zł - 5,3979 zł | 1200 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,7709 zł - 4,3388 zł | 3000 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,9803 zł - 2,4017 zł | 1450 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,1908 zł - 2,9176 zł | 3700 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować