Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3974 zł - 0,9736 zł | 1000 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5452 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,2134 zł - 10,3228 zł | 1725 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 4,7153 zł - 11,5525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,2035 zł - 0,4987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5968 zł - 1,4622 zł | 15000 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,7627 zł - 1,8687 zł | 2000 Na stanie |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,0946 zł - 2,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,0681 zł - 2,6169 zł | 4750 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,1643 zł - 2,8527 zł | 3000 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,7191 zł - 6,662 zł | 1375 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 10008607 | 2,2869 zł - 5,6029 zł | 1950 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
| 10008515 | 1,757 zł - 4,3046 zł | 1900 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty UNF
|
|
| 2,4403 zł - 5,9787 zł | 480 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 2,1056 zł - 5,1587 zł | 2231 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,0402 zł - 2,5486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 2,0219 zł - 4,9537 zł | 2261 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,142 zł - 2,798 zł | 800 Na stanie |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 10008645 | 3,4303 zł - 8,4043 zł | 175 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować