Menu Search

Nasadki elastyczne do wysokiej temperatury

Na stanie

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiał: PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0076

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
104 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu h Standard gwintu Kup
0,2456 zł - 0,6017 zł 4500 Na stanie
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,2944 zł - 0,7213 zł 3215 Na stanie
5.5 mm
13.0 mm
10007686 0,3016 zł - 0,7389 zł 10550 Na stanie
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,3289 zł - 0,8058 zł 4000 Na stanie
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metryczny
0,2671 zł - 0,6545 zł 39600 Na stanie
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,3404 zł - 0,8339 zł 5000 Na stanie
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,3044 zł - 0,746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
13.0 mm
0,2456 zł - 0,6017 zł 10000 Na stanie
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,2456 zł - 0,6017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,3346 zł - 0,8199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Gwinty UNF
4,8567 zł - 11,8991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
38.1 mm
4,3398 zł - 10,6325 zł 1475 Na stanie
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Gwinty UNF
0,3964 zł - 0,9712 zł 1779 Na stanie
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,3949 zł - 0,9677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,4883 zł - 1,1964 zł 7500 Na stanie
10.3 mm
25.0 mm
0,3375 zł - 0,8269 zł 318 Na stanie
3.9 mm
25.0 mm
0,2326 zł - 0,57 zł 12000 Na stanie
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,3432 zł - 0,841 zł 15000 Na stanie
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,3777 zł - 0,9254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,3303 zł - 0,8093 zł 35 Na stanie
7.0 mm
13.0 mm
  • z 6
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007730

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 5.5 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007778

Przedział cen netto
0,7213 zł - 0,2944 zł

Zapasy magazynowe
3215 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.6 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007686

Przedział cen netto
0,7389 zł - 0,3016 zł

Zapasy magazynowe
10550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Żółty

10154694

Przedział cen netto
0,8058 zł - 0,3289 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Temperatura maksymalna
    210 °C
Elastyczna pokrywa 4.8 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007754

Przedział cen netto
0,6545 zł - 0,2671 zł

Zapasy magazynowe
39600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 5.9 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007792

Przedział cen netto
0,8339 zł - 0,3404 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6, 1/4 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.9 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007693

Przedział cen netto
0,746 zł - 0,3044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007716

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.4 mm 19.0 mm PVC Żółty

10007723

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108741

Przedział cen netto
0,8199 zł - 0,3346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 3/16"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Elastyczna pokrywa 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108772

Przedział cen netto
11,8991 zł - 4,8567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Żółty

10108765

Przedział cen netto
10,6325 zł - 4,3398 zł

Zapasy magazynowe
1475 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Temperatura maksymalna
    230 °C
Elastyczna pokrywa 7.9 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007891

Przedział cen netto
0,9712 zł - 0,3964 zł

Zapasy magazynowe
1779 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8, 5/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 9.5 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007938

Przedział cen netto
0,9677 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 10.3 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007976

Przedział cen netto
1,1964 zł - 0,4883 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 3.9 mm 25.0 mm PVC Żółty

10007709

Przedział cen netto
0,8269 zł - 0,3375 zł

Zapasy magazynowe
318 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 4.8 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007747

Przedział cen netto
0,57 zł - 0,2326 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5, 3/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 7.7 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007846

Przedział cen netto
0,841 zł - 0,3432 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8, 5/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 7.9 mm 19.0 mm PVC Żółty

10007884

Przedział cen netto
0,9254 zł - 0,3777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8, 5/16 in UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
Elastyczna pokrywa 7.0 mm 13.0 mm PVC Żółty

10007839

Przedział cen netto
0,8093 zł - 0,3303 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu