Nakrętki kołnierzowe z brązu stanowią istotny element zespołu śruby pociągowej. Są szeroko stosowane w układach ruchu liniowego. Są przeznaczone do zastosowań ręcznych lub z napędem silnikowym o niskiej prędkości obrotowej pod obciążeniem. Ich gładka powierzchnia zmniejsza zużycie śruby pociągowej.
Są wyjątkowo wytrzymałe i wyposażone w element samosmarujący. Brąz gwarantuje również niezawodne działanie, dzięki czemu nakrętki te należą do najczęściej wybieranych komponentów zespołów śrub pociągowych.
Elementy te są używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępne jako standardowe nakrętki kołnierzowe z brązu z gwintem prawym, a także z gwintem lewym.
Materiał: Brąz Grupa SR: SRL1331, SRL1332
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Rozmiar gwintu | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Liczba początków | d3 tol. h11 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 956,6366 zł - 2 174,0554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
16.0
|
80.0
|
2.0
|
140.0
|
||
| 1 581,0752 zł - 1 756,7606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 3 039,8898 zł - 3 377,6709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
70.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
20.0
|
90.0
|
1.0
|
170.0
|
||
| 112,08 zł - 149,44 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
2.0
|
42.0
|
||
| 297,8526 zł - 350,3901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
TR26 x 10
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 133,1417 zł - 177,5067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 172,0428 zł - 229,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 315,8788 zł - 394,8485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 236,2553 zł - 295,3308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 166,9525 zł - 222,6189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 162,049 zł - 216,0809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 202,3511 zł - 269,7859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 168,1667 zł - 224,2067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 101,2456 zł - 135,0097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 215,0535 zł - 286,738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 119,1784 zł - 158,8734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 113,7145 zł - 151,6349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 140,2401 zł - 186,9868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 197,074 zł - 262,7809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 187,1269 zł - 249,4714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować