20147099
20147099
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 133,5153 zł |
10 - 19 | 120,1591 zł |
20 - 49 | 113,481 zł |
50 - 99 | 106,8029 zł |
100 + | 100,1248 zł |
Rozmiar gwintu | TR10 x 2 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 10.0 |
Prowadzenie | 2.0 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Powierzchnia styku | 150.0 |
d2 tol. H9 | 20.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 6.0 |
Waga kg | 0.068 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować