20147013
20147013
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 155,6382 zł |
| 10 - 19 | 1 040,0557 zł |
| 20 + | 982,2878 zł |
| Rozmiar gwintu | TR44 x 7 |
|---|---|
| Liczba początków | 1.0 |
| d1 tol 7H | 44.0 |
| Prowadzenie | 7.0 |
| Kierunek gwintu | Lewe |
| Powierzchnia styku | 2940.0 |
| d2 tol. H9 | 63.0 |
| d4 | 78.0 |
| d5 tol. H9 | 9.0 |
| l1 | 66.0 |
| l2 | 16.0 |
| Waga kg | 1.524 |
| Materiał | Brąz |
| Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować