Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 365,1811 zł - 1 706,4647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
475.0
|
||
| 1 717,3458 zł - 2 146,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
955.0
|
||
| 1 690,7268 zł - 2 113,4085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
940.0
|
||
| 1 109,6854 zł - 1 387,0834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
395.0
|
||
| 1 237,4566 zł - 1 546,7974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
435.0
|
||
| 767,3277 zł - 959,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
275.0
|
||
| 505,9478 zł - 632,4114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
175.0
|
||
| 942,4994 zł - 1 178,1476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
520.0
|
||
| 1 075,9213 zł - 1 344,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
595.0
|
||
| 1 194,8195 zł - 1 493,5127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
415.0
|
||
| 2 389,1253 zł - 2 986,4183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
835.0
|
||
| 1 536,4767 zł - 1 920,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
535.0
|
||
| 1 182,7242 zł - 1 478,4286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
655.0
|
||
| 1 877,1999 zł - 2 346,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
655.0
|
||
| 1 049,2089 zł - 1 311,5228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
580.0
|
||
| 682,1469 zł - 852,6953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
235.0
|
||
| 1 236,1023 zł - 1 545,1162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
685.0
|
||
| 335,5862 zł - 419,4594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
20.0
|
Wersja rozszerzona
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
115.0
|
||
| 1 342,9052 zł - 1 678,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
745.0
|
||
| 1 156,0585 zł - 1 445,0848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
640.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować