Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727,0256 zł - 908,782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
750.0
|
||
| 764,8526 zł - 956,0891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
790.0
|
||
| 175,125 zł - 218,8829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
140.0
|
||
| 246,2491 zł - 307,7997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
200.0
|
||
| 358,8428 zł - 448,5535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
290.0
|
||
| 573,9897 zł - 717,4988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
470.0
|
||
| 752,6172 zł - 940,7715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
620.0
|
||
| 859,3267 zł - 1 074,1467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
710.0
|
||
| 59,4491 zł - 74,2997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
70.0
|
||
| 82,0519 zł - 102,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
100.0
|
||
| 342,0775 zł - 427,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
445.0
|
||
| 397,7906 zł - 497,2149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
520.0
|
||
| 611,1162 zł - 763,9186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
350.0
|
||
| 93,0264 zł - 116,283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
115.0
|
||
| 700,4066 zł - 875,4849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
845.0
|
||
| 760,8831 zł - 951,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
920.0
|
||
| 75,0936 zł - 93,867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
70.0
|
||
| 713,9963 zł - 892,4837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
935.0
|
||
| 758,6415 zł - 948,2902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
995.0
|
||
| 146,1243 zł - 182,6437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
170.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować