Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368,8366 zł - 461,0691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
195.0
|
||
| 123,0078 zł - 153,7364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
65.0
|
||
| 433,843 zł - 542,3271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
225.0
|
||
| 160,7881 zł - 200,9968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
85.0
|
||
| 1 000,0338 zł - 1 250,0189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
980.0
|
||
| 293,276 zł - 366,595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
155.0
|
||
| 940,071 zł - 1 175,1121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
920.0
|
||
| 235,4147 zł - 294,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
135.0
|
||
| 274,3158 zł - 342,8714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
145.0
|
||
| 312,2362 zł - 390,3186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
165.0
|
||
| 236,3954 zł - 295,4709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
125.0
|
||
| 730,0611 zł - 912,5647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
710.0
|
||
| 640,1636 zł - 800,2045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
620.0
|
||
| 80,8377 zł - 101,0191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
35.0
|
||
| 179,795 zł - 224,7204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M1.6
|
10.0
|
Szerokość standardowa
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
95.0
|
||
| 759,9024 zł - 949,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
740.0
|
||
| 459,7615 zł - 574,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
250.0
|
||
| 486,4739 zł - 608,0807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
265.0
|
||
| 1 664,0144 zł - 2 080,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
925.0
|
||
| 105,4486 zł - 131,7874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
55.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować