Menu Search

Metalowe opaski kablowe

Na stanie

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
60 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
3,5279 zł - 3,5279 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
10,1934 zł - 10,1934 zł 8400 Na stanie
180.0 mm
610.0 mm
2,0468 zł - 2,2742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
362.0 mm
2,7474 zł - 3,0527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
304.0 mm
998.0 mm
2,5518 zł - 2,5518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
5,9264 zł - 5,9264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
300.0 mm
3,5287 zł - 3,9208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
254.0 mm
838.0 mm
2,7535 zł - 3,0594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
259.0 mm
6,9416 zł - 7,6686 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
203.0 mm
679.0 mm
4,5831 zł - 5,0414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
362.0 mm
3,4443 zł - 3,4443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
13,1497 zł - 13,1497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
180.0 mm
610.0 mm
17,0262 zł - 17,0262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
180.0 mm
610.0 mm
3,0956 zł - 3,0956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
152.0 mm
4,7411 zł - 4,7411 zł 8 Na stanie
50.0 mm
200.0 mm
6,9304 zł - 6,9304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
360.0 mm
3,3606 zł - 3,3606 zł 200 Na stanie
60.0 mm
225.0 mm
8,785 zł - 8,785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
450.0 mm
7,8089 zł - 7,8089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
300.0 mm
7,1396 zł - 7,1396 zł 100 Na stanie
180.0 mm
610.0 mm
  • z 3
Opaska kablowa 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278468

Przedział cen netto
3,5279 zł - 3,5279 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278505

Przedział cen netto
10,1934 zł - 10,1934 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161401

Przedział cen netto
2,2742 zł - 2,0468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Stal nierdzewna

10161449

Przedział cen netto
3,0527 zł - 2,7474 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    304.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278413

Przedział cen netto
2,5518 zł - 2,5518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stal nierdzewna

10278536

Przedział cen netto
5,9264 zł - 5,9264 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    300.0 mm
Opaska kablowa 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Stal nierdzewna

10161289

Przedział cen netto
3,9208 zł - 3,5287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    254.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    838.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Stal nierdzewna

10161326

Przedział cen netto
3,0594 zł - 2,7535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    70.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    259.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Stal nierdzewna

10559529

Przedział cen netto
7,6686 zł - 6,9416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    203.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    679.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stal nierdzewna

10161364

Przedział cen netto
5,0414 zł - 4,5831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    102.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
Opaska kablowa 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278512

Przedział cen netto
3,4443 zł - 3,4443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278550

Przedział cen netto
13,1497 zł - 13,1497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
Opaska kablowa 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278581

Przedział cen netto
17,0262 zł - 17,0262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
Opaska kablowa 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Stal nierdzewna

10380505

Przedział cen netto
3,0956 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    25.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    44.0 kg
  • Całkowita długość
    152.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Stal nierdzewna

10278345

Przedział cen netto
4,7411 zł - 4,7411 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    60.0 kg
  • Całkowita długość
    200.0 mm
Opaska kablowa 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Stal nierdzewna

10278383

Przedział cen netto
6,9304 zł - 6,9304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Standard Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    100.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    170.0 kg
  • Całkowita długość
    360.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna

10278420

Przedział cen netto
3,3606 zł - 3,3606 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    60.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    225.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stal nierdzewna

10278543

Przedział cen netto
8,785 zł - 8,785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    450.0 mm
Opaska kablowa 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stal nierdzewna

10278574

Przedział cen netto
7,8089 zł - 7,8089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    80.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    300.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278451

Przedział cen netto
7,1396 zł - 7,1396 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki