Menu Search

Opaska kablowa 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 145 mm.
Numer produktu Essentra:

10278451

Numer produktu produkcyjny:

495169

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 7,3537 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

735,37 zł

100 x 7,3537 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Ladder
Maks. średnica wiązki kablowej 180.0 mm
Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie 45 kg
Całkowita długość 610.0 mm
Powłoka Bez powłoki
Pełny materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt