Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.
Grupa SR: SRMT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,8044 zł - 8,8044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 6,334 zł - 6,334 zł | 200 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7,3394 zł - 7,3394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 3,3136 zł - 3,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 4,2148 zł - 4,6832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,9118 zł - 2,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 3,5802 zł - 3,978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,9602 zł - 2,3061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 3,0591 zł - 3,399 zł | 1000 Na stanie |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 3,1885 zł - 3,1885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 6,7074 zł - 6,7074 zł | 500 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 13,3431 zł - 13,3431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 6,2047 zł - 6,2047 zł | 200 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 5,86 zł - 5,86 zł | 50 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 4,7972 zł - 4,7972 zł | 40 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 4,7253 zł - 4,7253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,4614 zł - 3,4614 zł | 200 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 3,6338 zł - 3,6338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10,4992 zł - 10,4992 zł | 8400 Na stanie |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 9,0486 zł - 9,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm