Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.
Grupa SR: SRMT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,8833 zł - 4,8833 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 7,1383 zł - 7,1383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 3,4614 zł - 3,4614 zł | 200 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 3,6338 zł - 3,6338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 10,4992 zł - 10,4992 zł | 8400 Na stanie |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 9,0486 zł - 9,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 8,0432 zł - 8,0432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 6,7074 zł - 6,7074 zł | 500 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 13,3431 zł - 13,3431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 3,8666 zł - 4,2962 zł | 100 Na stanie |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 5,0126 zł - 5,0126 zł | 100 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 13,5442 zł - 13,5442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 17,537 zł - 17,537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 7,3537 zł - 7,3537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 7,9426 zł - 7,9426 zł | 5000 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 6,1042 zł - 6,1042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 6,1375 zł - 6,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 3,4768 zł - 3,8631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 3,5749 zł - 3,9493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować