Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.
Grupa SR: SRMT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5279 zł - 3,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 12,9544 zł - 12,9544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 10,1934 zł - 10,1934 zł | 8400 Na stanie |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 8,785 zł - 8,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 7,8089 zł - 7,8089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 6,024 zł - 6,024 zł | 300 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 7,1396 zł - 7,1396 zł | 100 Na stanie |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 4,5877 zł - 4,5877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,0786 zł - 2,3096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 9,1755 zł - 9,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 6,9416 zł - 7,6686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 4,0857 zł - 4,0857 zł | 100 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 4,7411 zł - 4,7411 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,9304 zł - 6,9304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 4,5831 zł - 5,0414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 4,8666 zł - 4,8666 zł | 100 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 3,2769 zł - 3,2769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,0468 zł - 2,2742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 3,3606 zł - 3,3606 zł | 200 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 5,6893 zł - 5,6893 zł | 500 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować