These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Średnica zewnętrzna kołnierza | Z kołnierzem | Całkowita długość | Średnica otworu pod trzon | Długość wału | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3287 zł - 2,3287 zł | 3157 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,4403 zł - 2,4403 zł | 300 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,267 zł - 4,267 zł | 400 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
2,3287 zł - 2,3287 zł | 12600 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,4343 zł - 4,4343 zł | 2000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
2,3287 zł - 2,3287 zł | 10800 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,3287 zł - 2,3287 zł | 9900 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,3606 zł - 3,3606 zł | 1300 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Tak
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,4403 zł - 2,4403 zł | 10900 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,8427 zł - 5,8427 zł | 4850 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
19,1737 zł - 19,1737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Tak
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
19,1737 zł - 19,1737 zł | 50 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Tak
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
22,869 zł - 22,869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Tak
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
24,0403 zł - 24,0403 zł | 180 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Tak
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
26,9966 zł - 26,9966 zł | 360 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Tak
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
31,8353 zł - 31,8353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Tak
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
50,2003 zł - 50,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Tak
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
1,2536 zł - 1,2536 zł | 5776 Na stanie |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tak
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
5,5638 zł - 5,5638 zł | 3600 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
5,8427 zł - 5,8427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować