These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Średnica zewnętrzna kołnierza | Flanged | Całkowita długość | Średnica otworu pod trzon | Długość wału | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6853 zł - 4,6853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tak
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,2013 zł - 5,2013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tak
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,8068 zł - 3,8068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,1694 zł - 4,1694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,5976 zł - 3,5976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tak
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,016 zł - 4,016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,2849 zł - 5,2849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Tak
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,4842 zł - 6,4842 zł | 10 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tak
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 10,9046 zł - 10,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tak
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,5638 zł - 5,5638 zł | 40 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Tak
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,759 zł - 5,759 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Tak
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,6837 zł - 15,8683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Tak
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,9463 zł - 3,9463 zł | 86 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Tak
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6773 zł - 2,6773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,0399 zł - 3,0399 zł | 50 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tak
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,9423 zł - 2,9423 zł | 200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tak
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tak
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2,6215 zł - 2,6215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tak
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 42,5169 zł - 42,5169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Tak
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować