These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Średnica zewnętrzna kołnierza | Flanged | Całkowita długość | Średnica otworu pod trzon | Długość wału | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6456 zł - 8,6456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 14,5255 zł - 26,1072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 27,5962 zł - 27,5962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 26,9966 zł - 26,9966 zł | 280 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 31,8353 zł - 31,8353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 50,2003 zł - 50,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 8,1017 zł - 8,1017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 5,2292 zł - 5,2292 zł | 2100 Na stanie |
0.791 in
20.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
| 8,2691 zł - 8,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 4,0718 zł - 4,0718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 3,4861 zł - 3,4861 zł | 1900 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 8,4085 zł - 8,4085 zł | 10 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,3582 zł - 1,3582 zł | 8900 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | 24800 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 3,6813 zł - 3,6813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,4781 zł - 1,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 4,6574 zł - 4,6574 zł | 900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | 11900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,3287 zł - 2,3287 zł | 4900 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,9144 zł - 2,9144 zł | 10700 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować