Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1017 zł - 19,8493 zł | 1198 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,3412 zł - 6,3412 zł | 778 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 10,3251 zł - 10,3251 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 13,3539 zł - 13,3539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 46,1479 zł - 46,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 7,0749 zł - 7,0749 zł | 1370 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 46,1479 zł - 46,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 47,9864 zł - 47,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,7279 zł - 10,7279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 13,4882 zł - 13,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 12,9631 zł - 12,9631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 10,5327 zł - 12,6074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 17,1349 zł - 17,1349 zł | 70 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 24,0521 zł - 24,0521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 48,4604 zł - 48,4604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 45,5408 zł - 45,5408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
||
| 136,1531 zł - 136,1531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 124,0452 zł - 124,0452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 302,5625 zł - 302,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
Gwint żeński
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 175,4835 zł - 175,4835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować