Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1295 zł - 16,1295 zł | 100 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 21,5673 zł - 21,5673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 33,5242 zł - 33,5242 zł | 8 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 45,0224 zł - 45,0224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 47,9864 zł - 47,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 47,2784 zł - 47,2784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 46,6793 zł - 46,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 47,9864 zł - 47,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 48,4604 zł - 48,4604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 45,5408 zł - 45,5408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
| 46,816 zł - 46,816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 4,8805 zł - 11,9574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 5,1455 zł - 12,6065 zł | 1381 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,3308 zł - 15,5105 zł | 169 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,2053 zł - 15,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,9304 zł - 16,9795 zł | 6 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 46,816 zł - 46,816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 5,0758 zł - 12,4357 zł | 154 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 8,9244 zł - 21,865 zł | 335 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 7,6416 zł - 18,7219 zł | 495 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować