Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,0841 zł - 51,6561 zł | 63 Na stanie |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 31,0101 zł - 75,9747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 114,971 zł - 114,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M5
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 17,6537 zł - 43,2517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 10,5978 zł - 25,9647 zł | 574 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 13,819 zł - 33,8566 zł | 28 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 14,1905 zł - 14,1905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować