Menu Search

Łączniki do rurek

Na stanie

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Łączniki węży wyposażone są w dwa, trzy lub cztery żebrowane wyloty umożliwiające bezpieczne mocowanie węży lub rurek do różnych zastosowań.
  • Ta grupa złączy oferuje wiele kształtów (I, T, L, X i Y).
  • Nadają się do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym.
Materiał: HDPE, POM, Nylon Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1935

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID L d1 d2 Typ Kup
3,6116 zł - 3,6116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
8,1993 zł - 8,1993 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
4,7551 zł - 11,6499 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
4
8,3527 zł - 8,3527 zł 6 Na stanie
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
15,9107 zł - 15,9107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
28,907 zł - 28,907 zł 9 Na stanie
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
27,4289 zł - 27,4289 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
35,3354 zł - 35,3354 zł 40 Na stanie
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
0,4769 zł - 0,4769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
9,301 zł - 9,301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
27,3591 zł - 27,3591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
10,3886 zł - 10,3886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
20,9447 zł - 20,9447 zł 23 Na stanie
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
17,9047 zł - 17,9047 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
16,2872 zł - 16,2872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
9,301 zł - 9,301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
4,1136 zł - 4,1136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
10,2518 zł - 19,5481 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
17,835 zł - 17,835 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
10,0452 zł - 17,1724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6 mm
51.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4
  • z 2
Łącznik 15.7 mm 9.2 mm HDPE Naturalny

10340028

Przedział cen netto
3,6116 zł - 3,6116 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
Żebrowane złącze typu T 4.0 mm 6.0 mm POM Naturalny

10341247

Przedział cen netto
8,1993 zł - 8,1993 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Złączka wciskana typu Y 11.0 mm

10092729

Przedział cen netto
11,6499 zł - 4,7551 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    4
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Żebrowane złącze typu T 5.6 mm 10.0 mm POM Naturalny

10341254

Przedział cen netto
8,3527 zł - 8,3527 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Typ
    1
Żebrowane złącze typu T 4.0 mm 6.0 mm POM Naturalny

10341346

Przedział cen netto
15,9107 zł - 15,9107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 8.6 mm 12.0 mm POM Naturalny

10341377

Przedział cen netto
28,907 zł - 28,907 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 7.0 mm 12.0 mm POM Naturalny

10341414

Przedział cen netto
27,4289 zł - 27,4289 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Typ
    4
Żebrowane złącze typu T 8.6 mm 14.0 mm POM Naturalny

10341452

Przedział cen netto
35,3354 zł - 35,3354 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    5
Łącznik Kształt T 6.2 mm Naturalny

10339923

Przedział cen netto
0,4769 zł - 0,4769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Żebrowane złącze typu T 2.7 mm 5.0 mm POM Naturalny

10341384

Przedział cen netto
9,301 zł - 9,301 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Typ
    4
Żebrowane złącze typu T 8.6 mm 14.0 mm POM Naturalny

10341421

Przedział cen netto
27,3591 zł - 27,3591 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Typ
    4
Żebrowane złącze typu T 2.5 mm 4.0 mm POM Naturalny

10341339

Przedział cen netto
10,3886 zł - 10,3886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 4.0 mm 7.0 mm POM Naturalny

10341445

Przedział cen netto
20,9447 zł - 20,9447 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Typ
    5
Żebrowane złącze typu T 4.0 mm 7.5 mm POM Naturalny

10341391

Przedział cen netto
17,9047 zł - 17,9047 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    4
Żebrowane złącze typu T 7.0 mm 10.0 mm POM Naturalny

10341261

Przedział cen netto
16,2872 zł - 16,2872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 2.7 mm 4.0 mm POM Naturalny

10341285

Przedział cen netto
9,301 zł - 9,301 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 2.7 mm 4.0 mm POM Naturalny

10341230

Przedział cen netto
4,1136 zł - 4,1136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 8.6 mm 12.0 mm POM Naturalny

10341278

Przedział cen netto
19,5481 zł - 10,2518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 5.6 mm 8.0 mm POM Naturalny

10341353

Przedział cen netto
17,835 zł - 17,835 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 5.6 mm 10.0 mm POM Naturalny

10341407

Przedział cen netto
17,1724 zł - 10,0452 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Typ
    4