Menu Search

Łączniki do rurek

Na stanie

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Łączniki węży wyposażone są w dwa, trzy lub cztery żebrowane wyloty umożliwiające bezpieczne mocowanie węży lub rurek do różnych zastosowań.
  • Ta grupa złączy oferuje wiele kształtów (I, T, L, X i Y).
  • Nadają się do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym.
Materiał: HDPE, POM, Nylon Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1935

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID L d1 d2 Typ Kup
0,484 zł - 1,1858 zł 33000 Na stanie
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
5,0413 zł - 5,0413 zł 600 Na stanie
15.0 mm
6
5,0413 zł - 5,0413 zł 700 Na stanie
15.0 mm
6
40 Na stanie
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
0,4912 zł - 0,4912 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
16,7758 zł - 16,7758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
63.0 mm
10.0 mm
1
18,3701 zł - 18,3701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6 mm
29.0 mm
8.0 mm
3
3,7199 zł - 3,7199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
4,237 zł - 4,237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
10,5593 zł - 20,1346 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
4,8977 zł - 11,9994 zł 2000 Na stanie
11.0 mm
4
8,4453 zł - 8,4453 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
10,7003 zł - 10,7003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
16,3018 zł - 16,3018 zł 48 Na stanie
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
18,4419 zł - 18,4419 zł 700 Na stanie
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
24,9339 zł - 24,9339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
21,573 zł - 21,573 zł 23 Na stanie
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
7,7665 zł - 14,8017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
8,6033 zł - 8,6033 zł 6 Na stanie
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
28,2517 zł - 28,2517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
  • z 2
Łącznik 6.0 mm 3.6 mm HDPE Naturalny

10086940

Przedział cen netto
1,1858 zł - 0,484 zł

Zapasy magazynowe
33000 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Łącznik 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturalny

10126301

Przedział cen netto
5,0413 zł - 5,0413 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3917400099
Łącznik 15.0 mm 16.0 mm Nylon Naturalny

10126295

Przedział cen netto
5,0413 zł - 5,0413 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    15.0 mm
  • Typ
    6
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3917400099
Żebrowane złącze typu T 8.6 mm 12.0 mm POM Naturalny

10341322


Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Łącznik Kształt T 6.2 mm Naturalny

10339923

Przedział cen netto
0,4912 zł - 0,4912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
Żebrowane złącze typu T 7.0 mm 10.0 mm POM Naturalny

10341261

Przedział cen netto
16,7758 zł - 16,7758 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 5.6 mm 8.0 mm POM Naturalny

10341353

Przedział cen netto
18,3701 zł - 18,3701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    5.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Łącznik 15.7 mm 9.2 mm HDPE Naturalny

10340028

Przedział cen netto
3,7199 zł - 3,7199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    1
Żebrowane złącze typu T 2.7 mm 4.0 mm POM Naturalny

10341230

Przedział cen netto
4,237 zł - 4,237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 8.6 mm 12.0 mm POM Naturalny

10341278

Przedział cen netto
20,1346 zł - 10,5593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Złączka wciskana typu Y 11.0 mm

10092729

Przedział cen netto
11,9994 zł - 4,8977 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    11.0 mm
  • Typ
    4
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Żebrowane złącze typu T 4.0 mm 6.0 mm POM Naturalny

10341247

Przedział cen netto
8,4453 zł - 8,4453 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 2.5 mm 4.0 mm POM Naturalny

10341339

Przedział cen netto
10,7003 zł - 10,7003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 2.9 mm 4.0 mm POM Naturalny

10341438

Przedział cen netto
16,3018 zł - 16,3018 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Typ
    5
Żebrowane złącze typu T 4.0 mm 7.5 mm POM Naturalny

10341391

Przedział cen netto
18,4419 zł - 18,4419 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Typ
    4
Żebrowane złącze typu T 7.0 mm 10.0 mm POM Naturalny

10341360

Przedział cen netto
24,9339 zł - 24,9339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 4.0 mm 7.0 mm POM Naturalny

10341445

Przedział cen netto
21,573 zł - 21,573 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Typ
    5
Żebrowane złącze typu T 4.0 mm 6.0 mm POM Naturalny

10341292

Przedział cen netto
14,8017 zł - 7,7665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Poliformaldehyd
Żebrowane złącze typu T 5.6 mm 10.0 mm POM Naturalny

10341254

Przedział cen netto
8,6033 zł - 8,6033 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Typ
    1
Żebrowane złącze typu T 7.0 mm 12.0 mm POM Naturalny

10341414

Przedział cen netto
28,2517 zł - 28,2517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Typ
    4