Menu Search

Łącznik 15.7 mm 9.2 mm HDPE Naturalny

This Connector is made of HDPE with a natural colour. The I shape profile connects two plastic or rubber hose for industrial and domestic applications. It has a good resistance to chemical agents.
Numer produktu Essentra:

10340028

Numer produktu produkcyjny:

133015000004

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 3,6116 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

180,58 zł

50 x 3,6116 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
ID 9.2 mm
d1 13.4 mm
d2 15.7 mm
L 50.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt