Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Materiał: HDPE, POM, Nylon Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1935
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | L | d1 | d2 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0413 zł - 5,0413 zł | 700 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 5,0413 zł - 5,0413 zł | 600 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6
|
||
| 0,484 zł - 1,1858 zł | 23000 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 24,9339 zł - 24,9339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 21,573 zł - 21,573 zł | 23 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
| 4,237 zł - 4,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 10,5593 zł - 20,1346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 10,3465 zł - 17,6876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 19,1744 zł - 19,1744 zł | 25 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 28,2517 zł - 28,2517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 10,7003 zł - 10,7003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 29,7742 zł - 29,7742 zł | 9 Na stanie |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 36,3955 zł - 36,3955 zł | 40 Na stanie |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 28,6683 zł - 28,6683 zł | 10 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,7199 zł - 3,7199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
| 9,58 zł - 9,58 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 16,388 zł - 16,388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 28,1799 zł - 28,1799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 9,58 zł - 9,58 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 8,4453 zł - 8,4453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1