Menu Search

Kwadratowe wkładki rurowe - wielofunkcyjne

Na stanie

Wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.

Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.

Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.

  • Ciasno przylegają do ścianek kwadratowych rur, profili i słupków.
  • Łatwy montaż ręcznie na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka.
  • Stosowane w procesie budowy maszyn i tam, gdzie konieczne jest użycie rur konstrukcyjnych.
Materiał: LDPE Kolor: Szary, Biały, Czarny Grupa SR: SRILQ

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
102 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Kolor AxA h1 Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Biały
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Biały
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
Biały
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
Biały
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Biały
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.5 mm
Szary
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
Szary
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Biały
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Biały
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Szary
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Biały
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Biały
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Szary
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
Szary
80.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
Szary
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Biały
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
Biały
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Biały
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Biały
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
Szary
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • z 6
Kwadratowy Zaślepka profilu 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biały LDPE

20773083


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Biały LDPE

20773328


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Biały LDPE

20773359


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Biały LDPE

20773526


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Biały LDPE

20773649


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Szary LDPE

20773700


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Szary LDPE

20772581


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biały LDPE

20772710


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Biały LDPE

20772789


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Szary LDPE

20772772


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Biały LDPE

20773113


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Biały LDPE

20773298


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary LDPE

20773489


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 80.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Szary LDPE

20773540


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Szary LDPE

20773502


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Biały LDPE

20773694


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biały LDPE

20772444


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Biały LDPE

20772628


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biały LDPE

20772994


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary LDPE

20773038


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm