20772772
20772772
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| AxA | 1.575 in |
|---|---|
| AxA | 40.0 mm |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Maks. grubość ścianki | 5.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.197 in |
| Materiał | LDPE - PIR |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować