Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20773502
20773502
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| AxA | 70.0 mm |
|---|---|
| AxA | 2.756 in |
| h | 0.748 in |
| h | 19.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maks. grubość ścianki | 4.0 mm |
| Maks. grubość ścianki | 0.157 in |
| Materiał | LDPE |
| Kolor | Szary |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować