Menu Search

Kwadratowe wkładki rurowe - wielofunkcyjne PCR

Na stanie

Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILQPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h AxA h1 Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Kup
0,124 zł - 0,1929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
5,2649 zł - 5,8499 zł 790 Na stanie
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,134 zł - 0,2085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,3616 zł - 0,5625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1537 zł - 0,1708 zł 25000 Na stanie
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4584 zł - 0,5094 zł 7900 Na stanie
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7124 zł - 0,7915 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
1,805 zł - 2,0056 zł 2700 Na stanie
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
4,0332 zł - 6,2738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
4,7752 zł - 7,4282 zł 540 Na stanie
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
5,0141 zł - 5,5712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
6,6462 zł - 10,3386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1991 zł - 0,3098 zł 4600 Na stanie
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5548 zł - 0,6164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,6164 zł - 0,6849 zł 4500 Na stanie
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,8445 zł - 0,9383 zł 4750 Na stanie
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,3277 zł - 1,4752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
3,3608 zł - 3,7343 zł 1500 Na stanie
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,5479 zł - 7,0746 zł 820 Na stanie
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,4168 zł - 0,4632 zł 2000 Na stanie
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • z 2
Kwadratowy Zaślepka profilu 10.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752781

Przedział cen netto
0,1929 zł - 0,124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 120.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752835

Przedział cen netto
5,8499 zł - 5,2649 zł

Zapasy magazynowe
790 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    6.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 15.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752866

Przedział cen netto
0,2085 zł - 0,134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 32.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752934

Przedział cen netto
0,5625 zł - 0,3616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 25.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752910

Przedział cen netto
0,1708 zł - 0,1537 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 40.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752972

Przedział cen netto
0,5094 zł - 0,4584 zł

Zapasy magazynowe
7900 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 50.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753023

Przedział cen netto
0,7915 zł - 0,7124 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    6.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 80.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753092

Przedział cen netto
2,0056 zł - 1,805 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 95.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753115

Przedział cen netto
6,2738 zł - 4,0332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 100.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752804

Przedział cen netto
7,4282 zł - 4,7752 zł

Zapasy magazynowe
540 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    8.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 110.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752811

Przedział cen netto
5,5712 zł - 5,0141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 150.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752873

Przedział cen netto
10,3386 zł - 6,6462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    8.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 30.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752927

Przedział cen netto
0,3098 zł - 0,1991 zł

Zapasy magazynowe
4600 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 45.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752996

Przedział cen netto
0,6164 zł - 0,5548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 50.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753009

Przedział cen netto
0,6849 zł - 0,6164 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 60.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753047

Przedział cen netto
0,9383 zł - 0,8445 zł

Zapasy magazynowe
4750 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.5 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 70.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753078

Przedział cen netto
1,4752 zł - 1,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 90.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753108

Przedział cen netto
3,7343 zł - 3,3608 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    5.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 100.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752798

Przedział cen netto
7,0746 zł - 4,5479 zł

Zapasy magazynowe
820 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
Kwadratowy Zaślepka profilu 40.0 mm Czarny LDPE - PCR

20752965

Przedział cen netto
0,4632 zł - 0,4168 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm