Menu Search

Kwadratowy Zaślepka profilu 50.0 mm Czarny LDPE - PCR

Numer produktu Essentra:

20753023

Numer produktu produkcyjny:

20753023

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,7915 zł
2500 + 0,7124 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

395,75 zł

500 x 0,7915 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 50.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Maks. grubość ścianki 6.0 mm
Materiał LDPE - PCR
Kolor Czarny
Recycled Content Percentage % 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt