Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILQPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | AxA | h1 | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7889 zł - 0,8765 zł | 4000 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 4,9185 zł - 7,651 zł | 540 Na stanie |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,1277 zł - 0,1987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 4,6843 zł - 7,2868 zł | 790 Na stanie |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,1309 zł - 0,2037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,1894 zł - 0,2947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,5194 zł - 0,5771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 4,1542 zł - 6,462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1345 zł - 0,2092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 5,6939 zł - 6,3266 zł | 1070 Na stanie |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,1527 zł - 0,2376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 5,1645 zł - 5,7384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1452 zł - 0,2259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3099 zł - 0,4821 zł | 14650 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3698 zł - 0,5753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4293 zł - 0,477 zł | 1000 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,6977 zł - 0,7752 zł | 3550 Na stanie |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 1,6901 zł - 1,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 5,4229 zł - 6,0254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,6349 zł - 0,7055 zł | 4500 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm