Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Doskonała odporność na ścieranieŁatwy montaż.Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży. Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Pełny materiał | RL | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 305,977 zł - 10 305,977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 7 617,2348 zł - 7 617,2348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11 in
279.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 8 686,3399 zł - 8 686,3399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13 in
330.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 4 797,0766 zł - 4 797,0766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 4 859,4913 zł - 4 859,4913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 5 787,4415 zł - 5 787,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 7 953,8623 zł - 7 953,8623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 5 686,9364 zł - 5 686,9364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9 in
228.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 11 047,2332 zł - 11 047,2332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15 in
381.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 10 082,084 zł - 10 082,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14 in
355.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 12 368,7343 zł - 12 368,7343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16 in
406.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 5 952,8747 zł - 5 952,8747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 9 006,122 zł - 9 006,122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7 in
177.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 6 344,5205 zł - 6 344,5205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 4 130,5678 zł - 4 130,5678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 3 887,5924 zł - 3 887,5924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 5 106,5633 zł - 5 106,5633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 5 345,4391 zł - 5 345,4391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 7 246,0216 zł - 7 246,0216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 8 077,5457 zł - 8 077,5457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12 in
304.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować