Menu Search

Osłony węży 152.4 mm (ID) 45.7 m (L) Czarny

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Numer produktu Essentra:

20440312

Numer produktu produkcyjny:

20440312

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 7 953,8623 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

7 953,86 zł

1 x 7 953,8623 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
ID 152.4 mm
RL 45.7 m
Pełny materiał Poliamid balistyczny 1050
Kolor Czarny
Kod towaru 9403999090

Produkt 20440312 zastępuje:

Osłony węży 152.4 mm (ID) 45.0 m (L) Czarny
Numer produktu Essentra: 10177228
Numer produktu produkcyjny: TQS-6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt