Menu Search

Zaślepka maskująca z uchwytem 6.53 mm 25.40 mm Czarny EPDM

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Numer produktu Essentra:

10605554

Numer produktu produkcyjny:

10605554

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,8654 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

432,70 zł

500 x 0,8654 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 3.3 mm
h1 25.4 mm
D 6.5 mm
Typ 3
Materiał EPDM
Kolor Czarny
Kod towaru 3923509000

Produkt 10605554 zastępuje:

Zaślepka maskująca z uchwytem (ID) Czarny EPDM
Numer produktu Essentra: 10377758
Numer produktu produkcyjny: 461644

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt