Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,6981 zł - 0,8684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
3,1167 zł - 3,1167 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
Biały
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
2,5853 zł - 2,5853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
Naturalny
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
14,4059 zł - 14,4059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.6 mm
Szary
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
1,5655 zł - 3,8355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
0,8086 zł - 0,8086 zł 500 Na stanie
1.6 mm
Szary
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
2,1831 zł - 2,1831 zł 200 Na stanie
7.9 mm
Zielony
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,204 zł - 0,204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
Czerwony
Silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
0,472 zł - 0,472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
Żółty
Silikon
29.5 mm
10.2 mm
1
1,0597 zł - 1,0597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
Fiolet
Silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
1,6597 zł - 1,6597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
Czerwony
Silikon
29.0 mm
17.8 mm
1
0,5917 zł - 0,5917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
Pomarańczowy
Silikon
29.5 mm
11.7 mm
1
0,2217 zł - 0,2217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
Przezroczysty
Silikon
26.0 mm
7.6 mm
1
1,2135 zł - 1,2135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
Biały
Silikon
28.4 mm
15.5 mm
1
0,6761 zł - 0,6761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.9 mm
Różowy
Silikon
30.7 mm
12.0 mm
1
0,2911 zł - 0,2911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Biały
Silikon
26.4 mm
9.1 mm
1
0,3265 zł - 0,3265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.8 mm
Szary
Silikon
28.7 mm
8.9 mm
1
0,3033 zł - 0,3033 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.3 mm
Niebieski
Silikon
27.9 mm
8.6 mm
1
0,9618 zł - 0,9618 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Zielony
Silikon
31.2 mm
13.7 mm
1
1,4692 zł - 1,4692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.9 mm
Czerwony
Silikon
28.9 mm
16.9 mm
1
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377673

Przedział cen netto
0,8684 zł - 0,6981 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.4 mm 14.0 mm Biały Silikon

10240595

Przedział cen netto
3,1167 zł - 3,1167 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Biały
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.5 mm 58.8 mm Naturalny Silikon

10192344

Przedział cen netto
2,5853 zł - 2,5853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 35.1 mm 38.1 mm Szary Silikon

10192382

Przedział cen netto
14,4059 zł - 14,4059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.5 mm 9.5 mm Niebieski Silikon

10240779

Przedział cen netto
3,8355 zł - 1,5655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Szary Silikon

10192290

Przedział cen netto
0,8086 zł - 0,8086 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.5 mm 25.4 mm Zielony Silikon

10192337

Przedział cen netto
2,1831 zł - 2,1831 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.4 mm 26.0 mm Czerwony Silikon

10350577

Przedział cen netto
0,204 zł - 0,204 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.2 mm 29.5 mm Żółty Silikon

10350614

Przedział cen netto
0,472 zł - 0,472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.2 mm 31.8 mm Fiolet Silikon

10350652

Przedział cen netto
1,0597 zł - 1,0597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.8 mm 29.0 mm Czerwony Silikon

10350690

Przedział cen netto
1,6597 zł - 1,6597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.7 mm 29.5 mm Pomarańczowy Silikon

10350621

Przedział cen netto
0,5917 zł - 0,5917 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.6 mm 26.0 mm Przezroczysty Silikon

10350560

Przedział cen netto
0,2217 zł - 0,2217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.5 mm 28.4 mm Biały Silikon

10350669

Przedział cen netto
1,2135 zł - 1,2135 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.0 mm 30.7 mm Różowy Silikon

10350638

Przedział cen netto
0,6761 zł - 0,6761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.1 mm 26.4 mm Biały Silikon

10350584

Przedział cen netto
0,2911 zł - 0,2911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 28.7 mm Szary Silikon

10350607

Przedział cen netto
0,3265 zł - 0,3265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.6 mm 27.9 mm Niebieski Silikon

10350591

Przedział cen netto
0,3033 zł - 0,3033 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.7 mm 31.2 mm Zielony Silikon

10350645

Przedział cen netto
0,9618 zł - 0,9618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.9 mm 28.9 mm Czerwony Silikon

10350683

Przedział cen netto
1,4692 zł - 1,4692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon