Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
1,1978 zł - 1,1978 zł 300 Na stanie
4.9 mm
Naturalny
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,7204 zł - 0,7204 zł 5000 Na stanie
2.1 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
3.0 mm
0,5784 zł - 0,7165 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Naturalny
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,7885 zł - 0,7885 zł 275 Na stanie
2.4 mm
Naturalny
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
1,5952 zł - 1,7758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
1,3679 zł - 1,3679 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,8157 zł - 0,8157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,5564 zł - 0,6907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
0,8715 zł - 0,8715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Zielony
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,7683 zł - 0,7683 zł 100 Na stanie
1.6 mm
Niebieski
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
10240953 0,8729 zł - 0,8729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.1 mm
Różowy
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
0,8352 zł - 0,8352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Niebieski
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,6765 zł - 0,6765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,9566 zł - 0,9566 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Zielony
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
2,8865 zł - 7,0719 zł 575 Na stanie
Czarny
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
9,6775 zł - 9,6775 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.2 mm
Czarny
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,2466 zł - 0,2466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
Czerwony
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
0,6804 zł - 0,6804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
Fiolet
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
10240571 1,3484 zł - 1,3484 zł 1161 Na stanie
8.5 mm
Zielony
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
10240588 2,1195 zł - 2,1195 zł 50 Na stanie
10.3 mm
Fiolet
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Naturalny Silikon

10241677

Przedział cen netto
1,1978 zł - 1,1978 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249734

Przedział cen netto
0,7204 zł - 0,7204 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 16.1 mm Naturalny Silikon

10249772

Przedział cen netto
0,7165 zł - 0,5784 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 17.8 mm Naturalny Silikon

10642771

Przedział cen netto
0,7885 zł - 0,7885 zł

Zapasy magazynowe
275 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.9 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241691

Przedział cen netto
1,7758 zł - 1,5952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.2 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241684

Przedział cen netto
1,3679 zł - 1,3679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10373552

Przedział cen netto
0,8157 zł - 0,8157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.4 mm 17.8 mm Naturalny Silikon

10241639

Przedział cen netto
0,6907 zł - 0,5564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Zielony Silikon

10288559

Przedział cen netto
0,8715 zł - 0,8715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Niebieski Silikon

10288535

Przedział cen netto
0,7683 zł - 0,7683 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 7.0 mm Różowy Silikon

10240953

Przedział cen netto
0,8729 zł - 0,8729 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Niebieski Silikon

10288542

Przedział cen netto
0,8352 zł - 0,8352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251850

Przedział cen netto
0,6765 zł - 0,6765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.8 mm 6.8 mm Zielony Silikon

10240618

Przedział cen netto
0,9566 zł - 0,9566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.1 mm 19.1 mm Czarny Silikon

10240793

Przedział cen netto
7,0719 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
575 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.2 mm 16.0 mm Czarny Silikon

10192467

Przedział cen netto
9,6775 zł - 9,6775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.5 mm 5.3 mm Czerwony Silikon

10241004

Przedział cen netto
0,2466 zł - 0,2466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.4 mm 7.5 mm Fiolet Silikon

10241042

Przedział cen netto
0,6804 zł - 0,6804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.3 mm 20.4 mm Zielony Silikon

10240571

Przedział cen netto
1,3484 zł - 1,3484 zł

Zapasy magazynowe
1161 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 11.6 mm Fiolet Silikon

10240588

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet