Menu Search

Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Naturalny Silikon

Ta zaślepka maskująca z uchwytem została wykonana z silikonu w kolorze naturalnym. Wytrzymuje temperaturę do 250°C. Nadaje się idealnie do maskowania gwintowanych i gładkich otworów przelotowych o średnicy zewnętrznej 8,9 mm. Uchwyt ułatwia wyjęcie elementu z ciasnych otworów.
Numer produktu Essentra:

10241677

Numer produktu produkcyjny:

39721

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 1,2337 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

246,74 zł

200 x 1,2337 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 4.9 mm
h1 22.4 mm
D 8.9 mm
Materiał Silikon
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt