Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0326 zł - 1,0326 zł | 78 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 3,1167 zł - 3,1167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
Biały
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 1,5655 zł - 3,8355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,8086 zł - 0,8086 zł | 500 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,1831 zł - 2,1831 zł | 200 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,2517 zł - 0,2797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,2416 zł - 0,2684 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 2,9731 zł - 7,2841 zł | 575 Na stanie |
|
Czarny
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,7009 zł - 0,7009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.283 in
7.2 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 10240571 | 1,3888 zł - 1,3888 zł | 1161 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
| 0,9852 zł - 0,9852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 1,0772 zł - 1,0772 zł | 250 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,9953 zł - 0,9953 zł | 500 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2194 zł - 0,2712 zł | 12300 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,3691 zł - 0,3691 zł | 200 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 5,8313 zł - 5,8313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,5414 zł - 0,5414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 3,4758 zł - 3,4758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1