Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2809 zł - 4,2809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,8715 zł - 0,8715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2737 zł - 0,2737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8612 zł - 0,8612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,8157 zł - 0,8157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8826 zł - 0,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 3,4443 zł - 3,4443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,8928 zł - 0,8928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,7088 zł - 0,7088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 1,0416 zł - 1,0416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,7346 zł - 0,7346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,7885 zł - 0,7885 zł | 275 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1203 zł - 0,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,5591 zł - 0,5591 zł | 500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 1,3679 zł - 1,3679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 1,5952 zł - 1,7758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,2065 zł - 0,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,4099 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,2466 zł - 0,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować