Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
10240977 2,8007 zł - 2,8007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
Zielony
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
10240953 0,8991 zł - 0,8991 zł 1000 Na stanie
9.1 mm
Różowy
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
9,9678 zł - 9,9678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.2 mm
Czarny
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
4,2657 zł - 4,2657 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.9 mm
Różowy
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,2623 zł - 0,2914 zł 1000 Na stanie
Czarny
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,2819 zł - 0,2819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Różowy
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
1,2409 zł - 1,2409 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Żółty
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
3,7774 zł - 3,7774 zł 9 Na stanie
18.4 mm
Żółty
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
14,4059 zł - 14,4059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.6 mm
Szary
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
3,9066 zł - 3,9066 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
Żółty
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
2,5853 zł - 2,5853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
Naturalny
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
1,982 zł - 1,982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Zielony
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
1,2897 zł - 1,2897 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
Czerwony
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
5,4722 zł - 13,407 zł 212 Na stanie
Czerwony
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
0,5228 zł - 0,5228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
Żółty
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
0,8632 zł - 0,8632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2 mm
Niebieski
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
0,7914 zł - 0,7914 zł 100 Na stanie
1.6 mm
Niebieski
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
1,373 zł - 1,373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
2,0826 zł - 5,1024 zł 1150 Na stanie
Zielony
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
1,2079 zł - 1,2079 zł 230 Na stanie
3.7 mm
Naturalny
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.6 mm 11.0 mm Zielony Silikon

10240977

Przedział cen netto
2,8007 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 7.0 mm Różowy Silikon

10240953

Przedział cen netto
0,8991 zł - 0,8991 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.2 mm 16.0 mm Czarny Silikon

10192467

Przedział cen netto
9,9678 zł - 9,9678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.5 mm 38.1 mm Różowy Silikon

10192375

Przedział cen netto
4,2657 zł - 4,2657 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.2 mm 8.0 mm Czarny EPDM

10192450

Przedział cen netto
0,2914 zł - 0,2623 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 5.8 mm Różowy Silikon

10241011

Przedział cen netto
0,2819 zł - 0,2819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Żółty Silikon

10288566

Przedział cen netto
1,2409 zł - 1,2409 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.2 mm 13.0 mm Żółty Silikon

10240984

Przedział cen netto
3,7774 zł - 3,7774 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 35.1 mm 38.1 mm Szary Silikon

10192382

Przedział cen netto
14,4059 zł - 14,4059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 49.8 mm Żółty Silikon

10192368

Przedział cen netto
3,9066 zł - 3,9066 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.5 mm 58.8 mm Naturalny Silikon

10192344

Przedział cen netto
2,5853 zł - 2,5853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 50.8 mm Zielony Silikon

10192320

Przedział cen netto
1,982 zł - 1,982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.5 mm 7.9 mm Czerwony Silikon

10240625

Przedział cen netto
1,2897 zł - 1,2897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm 25.4 mm Czerwony Silikon

10240809

Przedział cen netto
13,407 zł - 5,4722 zł

Zapasy magazynowe
212 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.1 mm 5.6 mm Żółty Silikon

10241028

Przedział cen netto
0,5228 zł - 0,5228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.6 mm 14.2 mm Niebieski Silikon

10288528

Przedział cen netto
0,8632 zł - 0,8632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Niebieski Silikon

10288535

Przedział cen netto
0,7914 zł - 0,7914 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249857

Przedział cen netto
1,373 zł - 1,373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.9 mm 19.1 mm Zielony Silikon

10240786

Przedział cen netto
5,1024 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 50.8 mm Naturalny Silikon

10192306

Przedział cen netto
1,2079 zł - 1,2079 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon