Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10240960 | 1,824 zł - 1,824 zł | 341500 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|
| 0,7914 zł - 0,7914 zł | 100 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 1,2409 zł - 1,2409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 3,7774 zł - 3,7774 zł | 9 Na stanie |
0.724 in
18.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 10240571 | 1,3888 zł - 1,3888 zł | 1161 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
| 0,9852 zł - 0,9852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 2,9731 zł - 7,2841 zł | 575 Na stanie |
|
Czarny
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,7248 zł - 0,7248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,9196 zł - 0,9196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,8032 zł - 0,8032 zł | 400 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,8402 zł - 0,8402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,8574 zł - 0,8574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 1,2337 zł - 1,2337 zł | 300 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,9364 zł - 0,9364 zł | 225 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | 8 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,7101 zł - 0,7101 zł | 5000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 5,4435 zł - 5,4435 zł | 110 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 1,0326 zł - 1,0326 zł | 78 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować