Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,2623 zł - 0,2914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,8632 zł - 0,8632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2 mm
Niebieski
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
10240977 2,8007 zł - 2,8007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
Zielony
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
0,2819 zł - 0,2819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
Różowy
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
4,4093 zł - 4,4093 zł 50 Na stanie
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
0,1476 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
Czarny
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
1,2897 zł - 1,2897 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
Czerwony
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
3,1167 zł - 3,1167 zł 95 Na stanie
9.5 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,6822 zł - 0,6955 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
0,7914 zł - 0,7914 zł 100 Na stanie
1.6 mm
Niebieski
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
1,2409 zł - 1,2409 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Żółty
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,2517 zł - 0,2797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
1,4793 zł - 1,4793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.9 mm
Naturalny
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
5,4435 zł - 5,4435 zł 110 Na stanie
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
1,7809 zł - 1,7809 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
1,2696 zł - 1,2696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Naturalny
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,6277 zł - 0,6277 zł 1350 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
0,2127 zł - 0,2579 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
Czarny
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,7052 zł - 0,7052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
1,0326 zł - 1,0326 zł 78 Na stanie
4.9 mm
Czarny
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.2 mm 8.0 mm Czarny EPDM

10192450

Przedział cen netto
0,2914 zł - 0,2623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.6 mm 14.2 mm Niebieski Silikon

10288528

Przedział cen netto
0,8632 zł - 0,8632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.6 mm 11.0 mm Zielony Silikon

10240977

Przedział cen netto
2,8007 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 5.8 mm Różowy Silikon

10241011

Przedział cen netto
0,2819 zł - 0,2819 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249963

Przedział cen netto
4,4093 zł - 4,4093 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 16.5 mm Czarny EPDM

10377628

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.5 mm 7.9 mm Czerwony Silikon

10240625

Przedział cen netto
1,2897 zł - 1,2897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.3 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250136

Przedział cen netto
3,1167 zł - 3,1167 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.7 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251843

Przedział cen netto
0,6955 zł - 0,6822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Niebieski Silikon

10288535

Przedział cen netto
0,7914 zł - 0,7914 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Żółty Silikon

10288566

Przedział cen netto
1,2409 zł - 1,2409 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.2 mm 8.0 mm Zielony EPDM

10192443

Przedział cen netto
0,2797 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 25.6 mm Naturalny Silikon

10249864

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.9 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249970

Przedział cen netto
5,4435 zł - 5,4435 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249895

Przedział cen netto
1,7809 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Naturalny Silikon

10249833

Przedział cen netto
1,2696 zł - 1,2696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249789

Przedział cen netto
0,6277 zł - 0,6277 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.8 mm 17.8 mm Czarny EPDM

10377710

Przedział cen netto
0,2579 zł - 0,2127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 23.8 mm Czarny EPDM

10250044

Przedział cen netto
0,7052 zł - 0,7052 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Czarny EPDM

10250068

Przedział cen netto
1,0326 zł - 1,0326 zł

Zapasy magazynowe
78 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny