Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.
Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | HD | D | Kolor | Materiał | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5694 zł - 0,5694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,8702 zł - 0,8702 zł | 23800 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,9645 zł - 1,1907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,7269 zł - 0,7269 zł | 1000 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,7914 zł - 0,7914 zł | 9000 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,5494 zł - 0,5494 zł | 1796 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,534 zł - 0,534 zł | 600 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,479 zł - 0,479 zł | 39000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,7656 zł - 0,7656 zł | 12000 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,9677 zł - 0,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Biały
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 2,6913 zł - 2,6913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
|
Biały
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,3874 zł - 1,3874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Biały
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,7151 zł - 1,7151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
Biały
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,8548 zł - 0,8548 zł | 100 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Czarny
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 3,3745 zł - 3,3745 zł | 50 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Biały
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,8701 zł - 0,8701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Biały
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3874 zł - 1,3874 zł | 3 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Biały
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,081 zł - 1,5135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1,8644 zł - 2,6101 zł | 140 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 2,0521 zł - 2,873 zł | 2700 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować