Menu Search

Zaślepka 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

Zaślepka kopułkowa blokuje szczeliny w sektorze metalowym, chroniąc przed ostrymi krawędziami i zanieczyszczeniami. Zawiera otwarty otwór wentylacyjny ułatwiający wentylację. Montuje się ją łatwo przez wciśnięcie. Zaprojektowana tak, aby pasowała do ​​wszystkich standardowych średnic otworów i grubości paneli. Czarny PA i klasa UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10261767

Numer produktu produkcyjny:

466863

140 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 2,6101 zł
1000 + 1,8644 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

261,01 zł

100 x 2,6101 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 38.1 mm
d1 34.9 mm
H 14.3 mm
HD 34.9 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt