Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.
Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | HD | D | Kolor | Materiał | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3434 zł - 0,4583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1988 zł - 0,2646 zł | 4000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,8948 zł - 1,1047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1807 zł - 0,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,2401 zł - 0,3189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 2,1409 zł - 2,6431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 10407622 | 0,2078 zł - 0,2763 zł | 800 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 0,4001 zł - 0,4939 zł | 1700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1885 zł - 0,2517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1807 zł - 0,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,2401 zł - 0,3189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,3206 zł - 0,3958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,723 zł - 0,9632 zł | 15000 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Szary
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1807 zł - 0,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,2504 zł - 0,3344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,8381 zł - 1,0348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 5,5243 zł - 6,8202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
4.157 in
105.6 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.764 in
19.4 mm
|
1
|
||
| 0,3589 zł - 0,479 zł | 900 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,4186 zł - 0,5168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,3203 zł - 0,3954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować