Menu Search

Kołpakowe zaślepki otworów

Na stanie

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
161 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność HD D Kolor Materiał H Typ Kup
0,7269 zł - 0,7269 zł 1000 Na stanie
15.9 mm
18.5 mm
Czarny
Nylon
13.2 mm
1,71 zł - 2,394 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.1 mm
33.3 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
10261781 1000 Na stanie
Czarny
PA
10163061 1,0542 zł - 1,0542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
34.0 mm
Czarny
Nylon
13.0 mm
10102640 0,4686 zł - 0,4686 zł 4000 Na stanie
11.1 mm
13.5 mm
Czarny
PA
10.3 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PA
88 Na stanie
Czarny
PA
3,72 zł - 9,114 zł 250 Na stanie
50.8 mm
55.1 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PA
1,3547 zł - 1,8966 zł 800 Na stanie
28.6 mm
30.9 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
0,7914 zł - 0,7914 zł 6000 Na stanie
20.6 mm
22.6 mm
Biały
Nylon
10.6 mm
0,8702 zł - 0,8702 zł 23700 Na stanie
25.4 mm
30.5 mm
Biały
Nylon
11.5 mm
0,9645 zł - 1,1907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.6 mm
13.0 mm
Czarny
Nylon
6.5 mm
0,534 zł - 0,534 zł 600 Na stanie
12.7 mm
14.3 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
1,8644 zł - 2,6101 zł 140 Na stanie
34.9 mm
38.1 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
1,081 zł - 1,5135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
25.8 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
2,0521 zł - 2,873 zł 2700 Na stanie
38.1 mm
42.4 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
1900 Na stanie
Czarny
PA
0,9552 zł - 1,1793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
11.0 mm
Czarny
Nylon
7.0 mm
10261804 6700 Na stanie
Czarny
PA
  • z 9
Zaślepka 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261705

Przedział cen netto
0,7269 zł - 0,7269 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261743

Przedział cen netto
2,394 zł - 1,71 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Czarny

10261781


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10163061

Przedział cen netto
1,0542 zł - 1,0542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Czarny

10102640

Przedział cen netto
0,4686 zł - 0,4686 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Czarny

10261712


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Czarny

10261750


Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261798

Przedział cen netto
9,114 zł - 3,72 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Czarny

10261699


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261736

Przedział cen netto
1,8966 zł - 1,3547 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Biały

10103364

Przedział cen netto
0,7914 zł - 0,7914 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Biały

10103371

Przedział cen netto
0,8702 zł - 0,8702 zł

Zapasy magazynowe
23700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nylon Czarny

10163092

Przedział cen netto
1,1907 zł - 0,9645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10021187

Przedział cen netto
0,534 zł - 0,534 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261767

Przedział cen netto
2,6101 zł - 1,8644 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261729

Przedział cen netto
1,5135 zł - 1,081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261774

Przedział cen netto
2,873 zł - 2,0521 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Czarny

10261811


Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10163078

Przedział cen netto
1,1793 zł - 0,9552 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Czarny

10261804


Zapasy magazynowe
6700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000