Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
1,14 zł - 1,14 zł 100 Na stanie
4.8 mm
Naturalny
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,967 zł - 0,967 zł 300 Na stanie
4.8 mm
Naturalny
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,3583 zł - 0,3583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
Czarny
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
10293188 182,0459 zł - 182,0459 zł 3 Na stanie
82.6 mm
Naturalny
101.6 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
6 - Otwarte
0,4406 zł - 0,4406 zł 150 Na stanie
0.8 mm
Czarny
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
273,9962 zł - 273,9962 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.9 mm
Naturalny
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Bez uchwytu
6 - Otwarte
84,3505 zł - 84,3505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
82.6 mm
Czarny
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
10,3468 zł - 10,3468 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
Czarny
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
10287583 0,4281 zł - 0,4281 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
Naturalny
2.1 mm
Silikon
49.0 mm
5,1734 zł - 5,1734 zł 150 Na stanie
19.2 mm
Niebieski
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
2
1,9382 zł - 1,9382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Fiolet
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2
42,3774 zł - 42,3774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Naturalny
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
6 - Otwarte
10288603 0,8868 zł - 0,8868 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Różowy
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
2,1474 zł - 2,1474 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Fiolet
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,492 zł - 1,492 zł 500 Na stanie
6.5 mm
Pomarańczowy
11.5 mm
Silikon
25.0 mm
2
5,0758 zł - 5,0758 zł 100 Na stanie
18.3 mm
Jasnoniebieski
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,3052 zł - 1,3052 zł 300 Na stanie
6.4 mm
Czerwony
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Bez uchwytu
3
20,3869 zł - 20,3869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.2 mm
Niebieski
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
3,765 zł - 3,765 zł 100 Na stanie
15.5 mm
Jasnozielony
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
1,3205 zł - 1,3205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
Pomarańczowy
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248973

Przedział cen netto
1,14 zł - 1,14 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242391

Przedział cen netto
0,967 zł - 0,967 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka stożkowa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Czarny

10287613

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10293188

Przedział cen netto
182,0459 zł - 182,0459 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka stożkowa 0.8 mm 2.5 mm EPDM Czarny

10287620

Przedział cen netto
0,4406 zł - 0,4406 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturalny

10293195

Przedział cen netto
273,9962 zł - 273,9962 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10249642

Przedział cen netto
84,3505 zł - 84,3505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Czarny

10249697

Przedział cen netto
10,3468 zł - 10,3468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka stożkowa 0.8 mm 2.1 mm Silikon Naturalny

10287583

Przedział cen netto
0,4281 zł - 0,4281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Stożkowa zaślepka maskująca 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Niebieski

10293232

Przedział cen netto
5,1734 zł - 5,1734 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Fiolet

10293270

Przedział cen netto
1,9382 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10293218

Przedział cen netto
42,3774 zł - 42,3774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Różowy

10288603

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,8868 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Fiolet

10293287

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Pomarańczowy

10293263

Przedział cen netto
1,492 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Jasnoniebieski

10293317

Przedział cen netto
5,0758 zł - 5,0758 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Czerwony

10192191

Przedział cen netto
1,3052 zł - 1,3052 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Niebieski

10192252

Przedział cen netto
20,3869 zł - 20,3869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Jasnozielony

10293294

Przedział cen netto
3,765 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Pomarańczowy

10293256

Przedział cen netto
1,3205 zł - 1,3205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF