Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
11,8528 zł - 11,8528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
46.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,506 zł - 1,506 zł 11500 Na stanie
6.4 mm
Naturalny
11.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,14 zł - 1,14 zł 100 Na stanie
4.8 mm
Naturalny
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,8224 zł - 0,8224 zł 6000 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
3,8068 zł - 3,8068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
Naturalny
20.3 mm
Silikon
15.9 mm
3
9,4544 zł - 9,4544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
Naturalny
38.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
10249048 2,2869 zł - 2,2869 zł 800 Na stanie
14.3 mm
Naturalny
19.1 mm
Silikon
14.3 mm
3
0,306 zł - 0,3808 zł 1000 Na stanie
0.4 mm
Naturalny
1.6 mm
Silikon
15.9 mm
2
1,0388 zł - 1,0388 zł 3400 Na stanie
6.4 mm
Naturalny
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
2,9423 zł - 2,9423 zł 500 Na stanie
19.1 mm
Czarny
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
80,0834 zł - 80,0834 zł 15 Na stanie
88.9 mm
Naturalny
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
3
10,1237 zł - 10,1237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.3 mm
Czarny
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6665 zł - 0,6665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,9661 zł - 1,9661 zł 6100 Na stanie
11.1 mm
Czarny
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
10377550 2,496 zł - 2,496 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Czarny
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4196 zł - 0,4196 zł 11000 Na stanie
4.8 mm
Czarny
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,6674 zł - 3,6674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.3 mm
Czarny
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6175 zł - 1,6175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Czarny
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,1394 zł - 0,1394 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
Czarny
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1626 zł - 0,1988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249123

Przedział cen netto
11,8528 zł - 11,8528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Naturalny

10242575

Przedział cen netto
1,506 zł - 1,506 zł

Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248973

Przedział cen netto
1,14 zł - 1,14 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Naturalny

10242384

Przedział cen netto
0,8224 zł - 0,8224 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Naturalny

10249055

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249086

Przedział cen netto
9,4544 zł - 9,4544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikon Naturalny

10249048

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10248928

Przedział cen netto
0,3808 zł - 0,306 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Stożkowa zaślepka maskująca 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Naturalny

10248980

Przedział cen netto
1,0388 zł - 1,0388 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249468

Przedział cen netto
2,9423 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturalny

10249222

Przedział cen netto
80,0834 zł - 80,0834 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249529

Przedział cen netto
10,1237 zł - 10,1237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249345

Przedział cen netto
0,6665 zł - 0,6665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377543

Przedział cen netto
1,9661 zł - 1,9661 zł

Zapasy magazynowe
6100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377550

Przedział cen netto
2,496 zł - 2,496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Czarny

10249314

Przedział cen netto
0,4196 zł - 0,4196 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377567

Przedział cen netto
3,6674 zł - 3,6674 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Czarny

10249413

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249239

Przedział cen netto
0,1394 zł - 0,1394 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249277

Przedział cen netto
0,1988 zł - 0,1626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM