High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282,2161 zł - 282,2161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturalny
|
5 in
127.0 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
Bez uchwytu
|
6
|
||
| 1,1742 zł - 1,1742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10287583 | 0,4409 zł - 0,4409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
|
| 9,8146 zł - 11,7695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 10249048 | 2,3555 zł - 2,3555 zł | 800 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
|
| 9,738 zł - 9,738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturalny
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,3659 zł - 1,3659 zł | 3600 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,7739 zł - 0,9561 zł | 24000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | 3300 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturalny
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 37,8887 zł - 37,8887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturalny
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6529 zł - 0,6529 zł | 12000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 5,7164 zł - 5,7164 zł | 1550 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturalny
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Czarny
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,5278 zł - 2,5278 zł | 8300 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 4,2801 zł - 4,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.78 in
19.8 mm
|
Czarny
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,0809 zł - 7,0809 zł | 200 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,5207 zł - 6,5207 zł | 400 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturalny
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3151 zł - 0,3923 zł | 1000 Na stanie |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturalny
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10249246 | 0,1502 zł - 0,1502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|
| 2,2118 zł - 2,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Fiolet
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować